|
|
|
DZ5CE063D
Votlica z izolacijo, 6 mm², dolg, rumen, 1 vrečka, DIN
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Dolg
|
Standardi
|
DIN 46228-4
|
Tip pakiranja
|
Individualna vreča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Presek kabla
|
6 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Enojni prevodnik
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
Rumena
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
Število kablov
|
1
|
Presek AWG
|
AWG 10
|
Velikost brenčača
|
Ø 6,9 mm
|
Premer cevi
|
3,9 mm
|
Dolžina
|
26 mm
|
Dolžina cevi
|
18 mm
|
Product weight
|
0,065 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
4000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,235 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|