Schneider-Electric
 
DZ5CE160 slika – Schneider- scope
DZ5CE160
Votlica brez izolacije, 16 mm², dolžina 18 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi DIN 46228-1
Tip pakiranja Individualna vreča
Količina na set/komplet Komplet 100
Presek kabla 16 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Neizolirani
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 1
Presek AWG AWG 6
Velikost brenčača Ø 7,5 mm
Premer cevi 5,8 mm
Dolžina 18 mm
Dolžina cevi 18 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 13,000 cm
Paket 2 Teža 63,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 5000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,572 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No