Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH0100223 |
Schneider-Electric
 
EPH0100223 slika – Schneider- scope
EPH0100223
Asfora - 1P stikalo - 10 AX brez vijačna priklj., IP44 krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Število rockerjev 1
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Razpon napajanja/energije 2300 W
Nazivni tok 10 AX pri250 V AC
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Material ABS
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Screws or claws51…70 mm
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Width 83 mm
Višina 83 mm
Globina 43,0 mm
Projekcijska globina 15 mm
Teža izdelka 0,0846 kg
Okolje
Standardi IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
VDE
NF
Oznake kakovosti CE
UKR
IP stopnja zaščite IP44
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Dolžina 4,3 cm
Paket 1 Teža 91 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,4 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 27,5 cm
Paket 2 Teža 978 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 12400 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months