|
|
|
EPH0300121
Asfora - serijsko 1P stikalo - 10 AX brez vijačna priklj., belo
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Število rockerjev
|
2
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 1-smerno
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Razpon napajanja/energije
|
2300 W
|
Nazivni tok
|
10 AX pri250 V AC
|
Število kablov
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Togost kabla
|
Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
|
Dolžina blankiranja žice
|
13,0 mm
|
Material
|
ABS
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Prevodni material
|
Baker
|
Način pritrjevanja
|
Screws or claws51…70 mm
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Width
|
83 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Globina
|
43,0 mm
|
Projekcijska globina
|
15 mm
|
Teža izdelka
|
0,07235 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Certifikati izdelkov
|
TSE
VDE
NF
|
Oznake kakovosti
|
CE
UKR
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
72,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
799,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,152 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni