Schneider-Electric
 
EPH0300362 slika – Schneider- scope
EPH0300362
Asfora - 1P serijsko stikalo, vijač. priklj., brez okv., jeklo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Število rockerjev 2
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
Barvni odtenek Jeklena
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Razpon napajanja/energije 2300 W
Nazivni tok 10 AX pri250 V AC
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Material ABS
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Screws or claws51…70 mm
Povezave - terminali Lift terminals
Width 71 mm
Višina 71 mm
Globina 43,0 mm
Projekcijska globina 15 mm
Product weight 0,0652 kg
Okolje
Standardi IEC 60669-1
Certifikati izdelkov VDE
Oznake kakovosti CE
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 65,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 726,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 9,232 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh