|
|
|
EPH0500161
Asfora - križno stikalo, brezvij. priklj., brez okv., aluminij
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
|
Število rockerjev
|
1
|
Preklopna funkcija
|
Vmesni
|
Tip obremenitve
|
Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Razpon napajanja/energije
|
2300 W
|
Nazivni tok
|
10 AX pri250 V AC
|
Število kablov
|
2,0 kabel/li2,5 mm²
|
Togost kabla
|
Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
|
Dolžina blankiranja žice
|
13,0 mm
|
Material
|
ABS
|
Površinska obdelava (finish)
|
Pobarvano
|
Prevodni material
|
Baker
|
Način pritrjevanja
|
Screws or claws51…70 mm
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Width
|
71 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Globina
|
43,0 mm
|
Projekcijska globina
|
15 mm
|
Product weight
|
0,0619 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Certifikati izdelkov
|
TSE
VDE
|
Oznake kakovosti
|
CE
UKR
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
66,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,600 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
800,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,366 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|