Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH0600371 |
Schneider-Electric
 
EPH0600371 slika – Schneider- scope
EPH0600371
Asfora - dvojno menjalno stikalo, vijač. priklj., brez okv., antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Število rockerjev 2
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
Barvni odtenek Antracit
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Razpon napajanja/energije 2300 W
Nazivni tok 10 AX pri250 V AC
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Material ABS
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Screws or claws51…70 mm
Povezave - terminali Lift terminals
Width 71 mm
Višina 71 mm
Globina 43,0 mm
Projekcijska globina 15 mm
Teža izdelka 0,06855 kg
Okolje
Standardi IEC 60669-1
Certifikati izdelkov VDE
Oznake kakovosti CE
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 69,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 783,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,023 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No