Schneider-Electric
 
EPH1430321 slika – Schneider- scope
EPH1430321
Asfora - 1P stikalo - 16 AX brez vijačna priklj., lok. luč, belo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Število rockerjev 1
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Tip obremenitve Obremenitev za luči s predstikalno napravo za varčevanje z energijo: 100 W
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Lokalno signaliziranje LED
Razpon napajanja/energije 2300 W
Nazivni tok 16 AX pri250 V AC
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Material ABS
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Screws or claws51…70 mm
Povezave - terminali Lift terminals
Width 83 mm
Višina 83 mm
Globina 43,0 mm
Projekcijska globina 15 mm
Product weight 0,0758 kg
Okolje
Standardi IEC 60669-1
Certifikati izdelkov VDE
Oznake kakovosti CE
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 76,200 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 836,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,574 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev