Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH2100121 |
Schneider-Electric
 
EPH2100121 slika – Schneider- scope
EPH2100121
Asfora - stikalo z okvirjem za 3 kroga, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Število rockerjev 3
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Width 83 mm
Višina 43 mm
Globina 83 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 79,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 869,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,987 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No