|
|
|
EPH2700269
Asfora - dvojni USB priklj. polnil. 2,1 A - bron
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB pomnilnik
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Vrsta napajalnika USB
|
USB tipa A + A
|
Barvni odtenek
|
Bronasta
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Pomnilnik
|
Način pritrjevanja
|
S kleščami
Z vijaki
|
Izhodni tok
|
2,1 A
|
Številka vtičnice
|
2
|
Integriran tip povezave
|
2 USB 2.0 vhod 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 240 V AC +/- 10 % pri50/60 Hz
|
Maksimalna poraba moči v W
|
0,1 W
|
Nominalna izhodna moč
|
10,5 W
|
Vhodna moč
|
12 W
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Material
|
ABS: Centralna plošča
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
|
Življenjska doba v urah
|
30000 h 10,5 W
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
|
Število terminalov
|
2 Vijačne sponke
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Združljivost izdelkov
|
Mobitel/tablica Mac iOS
Mobitel/tablica Android
Mobitel/tablica Windows
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Višina
|
83 mm
|
Width
|
83 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Globina vgradnje
|
30,8 mm
|
Okolje
Standardi
|
ETSI EN 301 489-4
EN 62684
EN 60950-1
|
Direktive
|
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
114,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,970 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
59,520 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|