Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH2700271 |
Schneider-Electric
 
EPH2700271 slika – Schneider- scope
EPH2700271
Asfora - dvojni USB priklj. polnil. 2,1 A, antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Asfora
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Montaža naprave Podometna
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + A
Barvni odtenek Antracit
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Način pritrjevanja Z vijaki
S kleščami
Number output current 2,1 A
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 2 USB 2.0 vhod 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC +/- 10 % pri50/60 Hz
Maksimalna poraba moči v W 0,1 W
Nominalna izhodna moč 10,5 W
Vhodna moč 12 W
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Material ABS: Centralna plošča
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Tip pakiranja Pretočni paket
Priključna zmogljivost 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
Življenjska doba v urah 30000 h 10,5 W
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Število terminalov 2 Vijačne sponke
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Združljivost izdelkov Mobitel/tablica Mac iOS
Mobitel/tablica Android
Mobitel/tablica Windows
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Višina 83 mm
Width 83 mm
Globina 42 mm
Globina vgradnje 30,8 mm
Okolje
Standardi EN 60950-1
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Certifikati izdelkov EAC
Razred električne izolacije Razred II
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Dolžina 6,3 cm
Paket 1 Teža 121,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,904 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No