|
|
|
EPH2900223
Asfora - enojna vtičnica - 16 A , krem
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Številka vtičnice
|
1
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Dodatne informacije o vtičnici
|
Zaščiten
|
Barvni odtenek
|
Krem
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Screws or claws51…69 mm
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Material
|
ABS: Pokrivni okvir
ABS + PC: Centralna plošča
|
Dolžina blankiranja žice
|
13,0 mm
|
Prevodni material
|
Baker
|
Povezave - terminali
|
Lift terminals
|
Število kablov
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Togost kabla
|
Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
|
Količina na set/komplet
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Projekcijska globina
|
10 mm
|
Width
|
83 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Product weight
|
0,081 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Certifikati izdelkov
|
TSE
VDE
Aenor
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
881,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,196 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|