Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH2900261 |
Schneider-Electric
 
EPH2900261 slika – Schneider- scope
EPH2900261
Asfora - Vtičnica 2P+PE zaščitena aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Dodatne informacije o vtičnici Zaščiten
Barvni odtenek Aluminij
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Screws or claws51…69 mm
Standard vtičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Material ABS + PC: Centralna plošča
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Prevodni material Baker
Povezave - terminali Lift terminals
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Količina na set/komplet 1
IP stopnja zaščite IP20
Projekcijska globina 10 mm
Width 71 mm
Višina 71 mm
Globina 42 mm
Teža izdelka 0,069 kg
Okolje
Standardi IEC 60884-1
Certifikati izdelkov TSE
VDE
Aenor
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,7 cm
Paket 1 Širina 8,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 72,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,4 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 27,5 cm
Paket 2 Teža 785,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 10,123 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No