Schneider-Electric
 
EPH3100369 slika – Schneider- scope
EPH3100369
Asfora - Vtičnica 2P+PE zaščitena bron
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Dodatne informacije o vtičnici Pokrov in za??iten
Barvni odtenek Bronasta
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Screws or claws51…69 mm
Standard vtičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Material ABS: Pokrivni okvir
ABS + PC: Centralna plošča
ABS: Pokrov
Dol?ina blankiranja ?ice 13,0 mm
Prevodni material Baker
Povezave - terminali Lift terminals
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Količina na set/komplet 1
IP stopnja zaščite IP44
Projekcijska globina 17 mm
Širina 83 mm
Višina 83 mm
Globina 48 mm
Teža izdelka 0,104 kg
Okolje
Standardi IEC 60884-1
Certifikati izdelkov TSE
VDE
Aenor
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 103,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 1,103 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 13,847 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh