|
|
|
EPH3200161
Asfora - Konektor TV končni aluminij
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
TV-vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
|
Tip TV vtičnice
|
Končna (vtičnica)
|
Dodatne informacije o napeljavi
|
Za sisteme distribucije serij
Za vzporedne distribucijske sisteme
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Klešče51…80 mm
|
Številka vtičnice
|
1
|
TV konektor
|
Moški IEC 9,52 mm
|
Slabljenje
|
1 dB
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Površinska obdelava (finish)
|
Pobarvano
|
Material
|
ABS: Centralna plošča
|
DC tok
|
NO
|
Številka na linijo
|
1
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prevodni material
|
Baker
|
Višina
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Globina
|
38 mm
|
Projekcijska globina
|
10 mm
|
Product weight
|
0,075 kg
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,600 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
773,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,893 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|