Schneider-Electric
 
EPH3300271 slika – Schneider- scope
EPH3300271
Asfora - TV/R prehodna vtičnica - 4dB - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Asfora
Izdelek ali sestavni del TV/R vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Tip TV vtičnice Vmesna vtičnica (prehod)
Dodatne informacije o napeljavi Za vzporedne distribucijske sisteme
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Klešče51…80 mm
Številka vtičnice 2
TV konektor Moški IEC 9,52 mm
Radio konektor Ženski IEC 9,52 mm
Slabljenje 4 dB
Barvni odtenek Antracit
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Material ABS: Centralna plošča
DC tok NO
Številka na linijo 4
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Prevodni material Baker
Višina 71 mm
Width 71 mm
Globina 39 mm
Projekcijska globina 10 mm
Product weight 0,105 kg
IP stopnja zaščite IP20
Okolje
Oznake kakovosti CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 101,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 1,135 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,230 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No