|
|
|
EPH4900121
Asfora - podatkovna in telefonska vtičnica - RJ45 cat.5e UTP in RJ12 bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podatkovna vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Tip telefonske vtičnice
|
RJ12
|
Tip podatkovne vtičnice
|
RJ45 - kategorija5e
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža napeljave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
2
|
Povezave - terminali
|
IDC: RJ45
IDC: RJ12
|
Togost kabla
|
Togo
|
Material
|
ABS
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Prevodni material
|
Baker
|
Način pritrjevanja
|
Klešče51…80 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Width
|
83 mm
|
Globina
|
36 mm
|
Projekcijska globina
|
9 mm
|
Product weight
|
0,097 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,06 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,294 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|