|
|
|
EPH5000123
Asfora - enojna podatkovna vtičnica - RJ45 kat. 5 STP, krem
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podatkovna vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Tip kabelskega oklopa
|
STP
|
Tip podatkovne vtičnice
|
RJ45
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Barvni odtenek
|
Krem
|
Glavni odtenek barve
|
Krem
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Kategorija komunikacijskega omrežja
|
5e
|
Povezave - terminali
|
IDC
|
Število kablov
|
1 kabel/li
|
Togost kabla
|
Togo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Material
|
ABS: Centralna plošča
ABS: Pokrivni okvir
|
Prevodni material
|
Baker
|
Način pritrjevanja
|
Klešče51…80 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Width
|
83 mm
|
Globina
|
48 mm
|
Projekcijska globina
|
9 mm
|
Product weight
|
0,091 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
91,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
984,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,435 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|