Schneider-Electric
 
EPH5000171 slika – Schneider- scope
EPH5000171
Asfora - Podatkov. vtičnica cat5e STP, brez okv., antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Asfora
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Aplikacija naprave Komunikacija
Tip kabelskega oklopa STP
Tip podatkovne vtičnice RJ45
Tip pakiranja Preto?ni paket
Barvni odtenek Antracit
Glavni odtenek barve Antracit
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Kategorija komunikacijskega omre?ja 5e
Povezave - terminali IDC
Število kablov 1 kabel/li
Togost kabla Togo
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Material ABS: Centralna plo??a
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Kle??e51…80 mm
Višina 71 mm
Širina 71 mm
Globina 38 mm
Projekcijska globina 9 mm
Teža izdelka 0,078 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 80,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 878,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 11,160 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh