|
|
|
EPH5600123
Asfora - slepi pokrov - krem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi pokrov
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Material
|
ABS: Centralna plošča
ABS: Pokrivni okvir
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Način pritrjevanja
|
Klešče51…80 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Width
|
83 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Projekcijska globina
|
9 mm
|
Product weight
|
0,052 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
53,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
613,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,894 kg