|
|
|
EPH5600162
Asfora - Slepi pokrov - jeklo
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi pokrov
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Material
|
ABS: Pokrivni okvir
|
Površinska obdelava (finish)
|
Pobarvano
|
Način pritrjevanja
|
Klešče51…80 mm
|
Višina
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Projekcijska globina
|
9 mm
|
Product weight
|
0,04 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
600,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,452 kg