Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH5800121 |
Schneider-Electric
 
EPH5800121 slika – Schneider- scope
EPH5800121
Asfora - okvir z 1 odprtino - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Asfora
Skupina izdelkov Asfora
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Število odprtin 1 odprtina
Tip pakiranja Pretočni paket
Barvni odtenek Bela
Material ABS
Višina 83 mm
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Sijajni
IP stopnja zaščite IP20
Width 83 mm
Globina 9 mm
Projekcijska globina 9 mm
Teža izdelka 0,012 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 469,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,152 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b