|
|
|
EPH5800421
Asfora - vodoraven okvir s 4 odprtinami - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Asfora
|
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Število odprtin
|
4 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Material
|
ABS
|
Višina
|
83 mm
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Width
|
296 mm
|
Globina
|
9 mm
|
Projekcijska globina
|
9 mm
|
Product weight
|
0,036 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,209 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Višina
|
130,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
114,688 kg