|
|
|
EPH5810362
Asfora - Okvir 3 el. ver. kovina
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Asfora
|
Skupina izdelkov
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Število odprtin
|
3 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Vertikalno
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Barvni odtenek
|
Jeklena
|
Material
|
ABS
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
506,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,398 kg