|
|
|
EPH6100121
Asfora - nadometno ohišje z 1 odprtino - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažno ohišje
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Material
|
ABS: Ohišje
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Višina
|
81,4 mm
|
Width
|
81,4 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Projekcijska globina
|
40 mm
|
Teža izdelka
|
0,047 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
574,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,448 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b