Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EPH6100123 |
Schneider-Electric
 
EPH6100123 slika – Schneider- scope
EPH6100123
Asfora - nadometno ohišje z 1 odprtino - krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Asfora
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Število odprtin 1 odprtina
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS: Ohišje
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Višina 81,4 mm
Width 81,4 mm
Globina 40 mm
Projekcijska globina 40 mm
Teža izdelka 0,047 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,8 cm
Paket 1 Teža 60 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,4 cm
Paket 2 Širina 18,2 cm
Paket 2 Dolžina 27,6 cm
Paket 2 Teža 608 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 8,062 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b