Schneider-Electric
 
EPH6100221 slika – Schneider- scope
EPH6100221
Asfora - nadometno razširitveno ohišje - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Asfora
Izdelek ali sestavni del Extention box
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS: Ohišje
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Višina 81,4 mm
Širina 75 mm
Globina 40 mm
Projekcijska globina 40 mm
Teža izdelka 0,034 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 450,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,004 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev