Schneider-Electric
 
EPH6100271 slika – Schneider- scope
EPH6100271
Asfora - Dodatek za nadometno ohišje antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Asfora
Izdelek ali sestavni del Extention box
Barvni odtenek Antracit
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS: Ohi?je
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 48,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 453,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,081 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni