Schneider-Electric
 
EPH6200171 slika – Schneider- scope
EPH6200171
Stikalo za kartico, brezvij. priklj., brez okv., antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Asfora
Izdelek ali sestavni del Stikalo za kartico
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Barvni odtenek Antracit
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Lokalno signaliziranje LED
Razpon napajanja/energije 2300 W
Nazivni tok 10 A pri250 V AC
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Togost kabla Prilagodljiv
Togo
Solid stranded
Dolžina blankiranja žice 13,0 mm
Material ABS
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Prevodni material Baker
Način pritrjevanja Screws or claws51…70 mm
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Width 71 mm
Višina 71 mm
Globina 53,0 mm
Projekcijska globina 23 mm
Product weight 0,0738 kg
Okolje
Certifikati izdelkov TSE
VDE
Oznake kakovosti CE
UKR
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 73,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,500 cm
Paket 2 Teža 658,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,525 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No