|
|
|
EPH9900121
Asfora - dvojna vtičnica s stransko ozemljitvijo - 16 A bela
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Asfora
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Številka vtičnice
|
2
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Klešče54…72 mm
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Material
|
ABS: Pokrivni okvir
ASA + PC: Centralna plošča
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Prevodni material
|
Baker
|
Povezave - terminali
|
Lift terminals
|
Število kablov
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Togost kabla
|
Solid stranded
Togo
Prilagodljiv
|
Količina na set/komplet
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Projekcijska globina
|
23 mm
|
Width
|
83 mm
|
Višina
|
123 mm
|
Globina
|
46 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Certifikati izdelkov
|
VDE
UKR
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,125 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,536 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
12
|
Pogodbena garancija
|
|