Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZADINR |
Schneider-Electric
 
EZADINR slika – Schneider- scope
EZADINR
Adapter za namestitev na letev DIN - za Easypact
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave Adapter za DIN letev
Izdelek ali sestavni del Adapter za DIN letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega EasyPact EZC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,661 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 51,076 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months