Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZAFASB2 |
Schneider-Electric
 
EZAFASB2 slika – Schneider- scope
EZAFASB2
Fazna pregrada - 3 polni - za EZC100 - 2 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Medfazna pregrada
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact EZC
Tip dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatki
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Raven zmogljivosti F
H
B
N
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 13,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 40 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 30 cm
Paket 2 Teža 7 kg