|
|
|
EZALUG1003
Kabelski čevelj - za Easypact - = 50 A - 3 v kompletu - 2,5 do 16 mm²
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Kabelski čepi/čevlji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski čep/čevelj
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact Odklopnik
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0…100 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
662,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
16,426 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|