Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZAROTDS |
Schneider-Electric
 
EZAROTDS slika – Schneider- scope
EZAROTDS
Vrtljiva ročica - za EZC100 - črna čelna plošča s črno ročico - neposr. montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EZC100
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Način montaže vrtljive ročice Neposredna
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice 3 ključavnice maks.
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 11,1 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 382,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,363 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 130 kg