|
|
|
EZAROTE
Vrtljiva ročica - za EZC100 - črna čelna plošča s črno ročico - razš. montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
EZC100
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrtljiva ročica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za krmiljenje
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Črna
|
Način montaže vrtljive ročice
|
Podaljšan
|
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice
|
3 ključavnice maks.
|
Lokacija montaže vrtljive ročice
|
Spredaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35 cm
|
Paket 1 Teža
|
779 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,216 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
98 kg