|
|
|
EZASPDR3P
Razdelilnik razmika - 3 polni - za EZC100, EZD100 - 3 v kompletu
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EZC Odklopnik
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
B
H
F
N
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
100 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7 cm
|
Paket 1 Teža
|
50 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14 cm
|
Paket 2 Teža
|
320 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,455 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|