|
|
|
EZASPDR4P
Dodatni razdelilniki za odklopnik - 4 polni - za EZC100
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EZC Odklopnik
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
N
F
H
B
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
100 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14 cm
|
Paket 2 Teža
|
553 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
13 kg