Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZC100H2030 |
Schneider-Electric
 
EZC100H2030 slika – Schneider- scope
EZC100H2030
Odklopnik Easypact EZC100H - TMD - 30 A - 2 polni 2d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Kratko ime naprave Easypact EZC100H
Ime odklopnika Easypact EZC100H
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 2P
Opis zaščitenega pola 2t
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[In] Nazivni tok 30 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ue] Nazivna operativna napetost 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti H
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri250 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 15 kA pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri110/130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
7,5 kA pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri220/230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 30 A pri50 °C
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zIEC 947-1
Komplementarno
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Mehanska vzdržljivost 13000 ciklov
Električna vzdržljivost Kategorija A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Priključni raster 25 mm
Lokalno signaliziranje Pozitivna kontaktna indikacija
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite
Zemljostična zaščita Brez
Višina 130 mm
Width 50 mm
Globina 60 mm
Okolje
Standardi GB/T 14048,2
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 555,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,335 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 576
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 346,5 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 86
Pogodbena garancija
Garancija 18 months