|
|
|
EZC100H3032
Odklopnik Easypact EZC100H - TMD - 32 A - 3 polni 3d
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
EasyPact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
Easypact EZC100H
|
Ime odklopnika
|
Easypact EZC100H
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3t
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
32 A pri40 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
H
|
Izklopna zmogljivost
|
10 kA Icu pri125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri250 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri380 do 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
5 kA pri125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA pri380 do 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
7,5 kA pri415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Nazivna izklopna enota
|
32 A pri50 °C
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Mehanska vzdržljivost
|
13000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
Kategorija A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Priključni raster
|
25 mm
|
Lokalno signaliziranje
|
Pozitivna kontaktna indikacija
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
Brez zaščite
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Višina
|
130 mm
|
Width
|
75 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-2
GB/T 14048,2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
795,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,852 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
173,144 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|