Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZC250F3100 |
Schneider-Electric
 
EZC250F3100 slika – Schneider- scope
EZC250F3100
Odklopnik Easypact EZC250F - TMD - 100 A - 3 polni 3d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Kratko ime naprave Easypact EZC250F
Ime odklopnika Easypact EZC250F
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[In] Nazivni tok 100 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ue] Nazivna operativna napetost 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti F
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA Icu pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri250 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 9 kA pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12,5 kA pri110/130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12,5 kA pri220/230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
9 kA pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
7,5 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 100 A pri50 °C
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zIEC 947-1
Komplementarno
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost Kategorija A: 5000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Priključni raster 35 mm
Lokalno signaliziranje Pozitivna kontaktna indikacija
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite
Zemljostična zaščita Brez
Višina 165 mm
Width 105 mm
Globina 60 mm
Okolje
Standardi GB/T 14048,2
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,4 cm
Paket 1 Širina 11,3 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 1,62 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 13,45 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 276
Pogodbena garancija
Garancija 18 months