Serija izdelka
|
EasyPact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
Easypact EZC250F
|
Ime odklopnika
|
Easypact EZC250F
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3t
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
125 A pri40 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
F
|
Izklopna zmogljivost
|
10 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA Icu pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri250 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2
5 kA Icu pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
9 kA pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12,5 kA pri110/130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12,5 kA pri220/230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
2,5 kA pri550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
9 kA pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
7,5 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Nazivna izklopna enota
|
125 A pri50 °C
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zIEC 947-1
|