Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZC400N3400N |
Schneider-Electric
 
EZC400N3400N slika – Schneider- scope
EZC400N3400N
Odklopnik Easypact EZC400N - TMD - 400 A - 3 polni 3d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Kratko ime naprave Easypact EZC400N
Ime odklopnika Easypact EZC400N
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[In] Nazivni tok 400 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti N
Izklopna zmogljivost 36 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 18 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA pri380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 400 A pri50 °C
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Komplementarno
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost Kategorija A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Priključni raster 44 mm
Lokalno signaliziranje Pozitivna kontaktna indikacija
Indikacija položaja kontakta Da
Magnetni izklopni tok 5000 A
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Pritrjen
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
Zemljostična zaščita Brez
Višina 255 mm
Width 185 mm
Globina 140 mm
Teža izdelka 4,8 kg
Količina na set/komplet 1 kos
Barva Črna
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
GB/T 14048,2
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,200 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 29,400 cm
Paket 1 Teža 4,917 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 15,520 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1083
Pogodbena garancija
Garancija 18 months