|
|
|
EZEAXAL
Pomožni kontakt - za Easypact EZ250 - alarm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
EZC250
EZCV250
|
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Kratko ime naprave
|
AX
AL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
Alarm
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EZC Odklopnik
EasyPact EZCV Odklopnik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
2 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 3 A pri250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri125 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri250 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A pri125 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,2 A pri250 V DC
DC-12: 0,4 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri48 V DC
DC-12: 4 A pri24 V DC
DC-14: 0,2 A pri250 V DC
DC-14: 0,4 A pri125 V DC
DC-14: 1 A pri48 V DC
DC-14: 3 A pri24 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA pri24 V
|
Pomožni priključni terminal
|
Svinčena žica
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
55,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,412 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|