|
|
|
EZEROTE
Podaljšana vrtljiva ročica - za EZC250,EZCV250 - črna čelna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
EZC250
EZCV250
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrtljiva ročica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za krmiljenje
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Črna
|
Način montaže vrtljive ročice
|
Podaljšan
|
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice
|
3 ključavnice maks.
|
Lokacija montaže vrtljive ročice
|
Spredaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,006 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,517 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS