Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

EZESHT200AC |
Schneider-Electric
 
EZESHT200AC slika – Schneider- scope
EZESHT200AC
Izklopilna tuljava - SHT - 200 do 240 V AC - za EZ250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EasyPact
Serija izdelka EZCV250
EZC250
Kratko ime naprave SHT
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Tip napetostnega izpusta Sprostitev sprožnika
[Uc] Krmilna napetost 200 do 240 V AC 50/60 Hz
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact EZC
Komplementarno
Operating threshold 0,7 Un Proženje
Pomožni priključni terminal Svinčena žica
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 70,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,937 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months