|
|
|
EZETEX
Razširitve priključka - 3 polni - za EZC250, EZCV250 - 3 v kompletu
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalno podaljšanje
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EZC Odklopnik
EasyPact EZCV Odklopnik
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
N
H
F
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
130 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,3 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
26,1 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|