Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GB2CB10 |
Schneider-Electric
 
GB2CB10 slika – Schneider- scope
GB2CB10
TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 1P - 5 A - Id = 66 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GB2
Kratko ime naprave GB2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Krmiljenje
Opis polov 1P
Tip omrežja AC/DC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Izklopna zmogljivost 3 kA Icu pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
2 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
1 kA Icu pri48 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 75 % pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Magnetni izklopni tok 66 A
Komplementarno
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Letev
Plošča
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Tip krmiljenja Preklop
[In] Nazivni tok 5 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
277 V AC 60 Hz v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
277 V AC 60 Hz v skladu s/zUL 1077
48 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalna izguba moči na pol 2 W
Mehanska vzdržljivost 8000 ciklov
Električna vzdržljivost 8000 ciklov
Priključki - terminali Konektor 1 kabel/li0,75…6 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,75…4 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 1,2 N.m naKonektor
Mehanska robustnost Šoki: 22 Gn za 20 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5 do 110 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Količina na set/komplet Komplet 6
9 mm rastri 2
Višina 74 mm
Width 15 mm
Globina 67 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 št. 235
UL 1077
Certifikati izdelkov UL
CSA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 53,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 336,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,317 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months