|
|
|
GB2CB12
TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 1P - 6 A - Id = 83 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GB2
|
Kratko ime naprave
|
GB2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Opis polov
|
1P
|
Tip omrežja
|
AC/DC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izklopna zmogljivost
|
3 kA Icu pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
1 kA Icu pri48 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
75 % pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Magnetni izklopni tok
|
83 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
6 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
277 V AC 60 Hz v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
277 V AC 60 Hz v skladu s/zUL 1077
48 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Konektor 1 kabel/li0,75…6 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,75…4 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m naKonektor
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 22 Gn za 20 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5 do 110 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 6
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
74 mm
|
Width
|
15 mm
|
Globina
|
67 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 št. 235
UL 1077
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
54,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
329,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,240 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni