Schneider-Electric
 
GB2CD06 slika – Schneider- scope
GB2CD06
TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 1P + N - 1 A - Id = 14 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GB2
Kratko ime naprave GB2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Krmiljenje
Opis polov 1P + N
Tip omre?ja AC/DC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Izklopna zmogljivost 50 kA Icu pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
1 kA Icu pri48 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 25 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Magnetni izklopni tok 14 A
Komplementarno
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Plo??a
Letev
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Tip krmiljenja Preklop
[In] Nazivni tok 1 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
277 V AC 60 Hz v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
277 V AC 60 Hz v skladu s/zUL 1077
48 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalna izguba moči na pol 2 W
Mehanska vzdr?ljivost 8000 ciklov
Elektri?na vzdr?ljivost 8000 ciklov
Priključki - terminali Konektor 1 kabel/li0,75…6 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,75…4 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 1,2 N.m naKonektor
Mehanska robustnost Šoki: 22 Gn za 20 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5 do 110 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Količina na set/komplet Komplet 6
9 mm rastri 2
Višina 74 mm
Širina 15 mm
Globina 67 mm
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 ?t. 235
UL 1077
Certifikati izdelkov UL
CSA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 60,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 382,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,875 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev