|
|
|
GB2DB06
TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 2P - 1 A - Id = 14 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GB2
|
Kratko ime naprave
|
GB2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Opis polov
|
2P
|
Tip omrežja
|
AC/DC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izklopna zmogljivost
|
50 kA Icu pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
1 kA Icu pri48 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
25 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Magnetni izklopni tok
|
14 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
1 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
48 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Konektor 1 kabel/li0,75…6 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,75…4 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m naKonektor
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 22 Gn za 20 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5 do 110 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
74 mm
|
Width
|
30 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Product weight
|
0,115 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
104,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
9,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
332,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,271 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|